Industrial Automation and Control

3867 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Variable speed drive, Altivar Machine ATV320, 0.37 kW, 200...240 V, 3 phases, compact
ATV320U04M3C

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Machine ATV320, 0.18 kW, 200...240 V, 3 phases, compact
ATV320U02M3C

สินค้าหมด

discrete output module, Modicon TM3, 8 relay outputs, spring, 24V DC
TM3DQ8RG

สินค้าหมด

dPAC module, Modicon M251
TM251MDESE

สินค้าหมด

logic controller, Modicon M221, 16 IO, transistor, PNP, Ethernet, spring
TM221ME16TG

สินค้าหมด

logic controller, Modicon M221, 16 IO, transistor, PNP, spring
TM221M16TG

สินค้าหมด

logic controller, Modicon M221, 16 IO, relay, spring
TM221M16RG

สินค้าหมด

reversible mounting bracket - for regulated switch mode power supply
ABL2K01

มีสินค้า

Price starting from
THB 39.75
THB 68.54
Miniature plug in relay, Harmony, 6A, 4CO, lockable test button, 48V DC
RXM4AB1ED

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV930, 315kW, 400...480V, without braking unit, IP00
ATV930C31N4C

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV930, 250kW, 400...480V, without braking unit, IP00
ATV930C25N4C

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV930, 220kW, 400...480V, with braking unit, IP00
ATV930C22N4

สินค้าหมด