Industrial Automation and Control

3867 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 315kW, 500hp, 380...480V, IP00
ATV630C31N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 250kW, 400hp, 380...480V, IP00
ATV630C25N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 220kW, 350hp, 380...480V, IP00
ATV630C22N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 160kW, 250hp, 380...480V, IP00
ATV630C16N4

มีสินค้า

Price starting from
THB 338,462.40
THB 705,130.00
variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 110kW, 150hp, 380...480V, IP00
ATV630C11N4

มีสินค้า

Price starting from
THB 267,072.00
THB 556,400.00
variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 90kW, 125hp, 380...480V, IP21, UL type 1
ATV630D90N4

มีสินค้า

Price starting from
THB 232,660.80
THB 484,710.00
variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 45kW, 60hp, 380...480V, IP21, UL type 1
ATV630D45N4

มีสินค้า

Price starting from
THB 122,236.80
THB 254,660.00
variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 18.5kW, 25hp, 380...480V, IP21, UL type 1
ATV630D18N4

มีสินค้า

Price starting from
THB 75,499.20
THB 157,290.00
variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 15kW, 20hp, 380...480V, IP21, UL type 1
ATV630D15N4

มีสินค้า

Price starting from
THB 63,686.40
THB 132,680.00
variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 11kW, 15hp, 380...480V, IP21, UL type 1
ATV630D11N4

มีสินค้า

Price starting from
THB 53,414.40
THB 111,280.00
variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 7.5kW, 10hp, 380...480V, IP21, UL type 1
ATV630U75N4

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 5.5kW, 7.5hp, 380...480V, IP21, UL type 1
ATV630U55N4

มีสินค้า

Price starting from
THB 39,598.56
THB 82,497.00