
calcActive())">
variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 110kW, 150hp, 380...480V, IP00
ATV630C11N4
THB 556,400.00
THB 267,072.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ATV630C11N4
variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 110kW, 150hp, 380...480V, IP00
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 110kW, 150hp, 380...480V, IP00
THB 556,400.00
THB 267,072.00
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDVSD |
---|---|
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 125 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Altivar Process ATV600 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 103 x 48 x 66 cm |