
calcActive())">
variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 18.5kW, 25hp, 380...480V, IP21, UL type 1
ATV630D18N4
THB 157,290.00
THB 75,499.20
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ATV630D18N4
variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 18.5kW, 25hp, 380...480V, IP21, UL type 1
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 18.5kW, 25hp, 380...480V, IP21, UL type 1
THB 157,290.00
THB 75,499.20
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDVSD |
---|---|
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 17.221 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Altivar Process ATV600 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 73.500 x 26.000 x 33.500 cm |