calcActive())">
variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 220kW, 350hp, 380...480V, IP00
ATV630C22N4
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ATV630C22N4
variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 220kW, 350hp, 380...480V, IP00
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
Activity | IDVSD |
---|---|
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 180.0 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Altivar Process ATV600 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 140.0 x 60.0 x 68.0 cm |