calcActive())">
logic controller, Modicon M221, 16 IO, transistor, PNP, Ethernet, spring
TM221ME16TG
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

TM221ME16TG
logic controller, Modicon M221, 16 IO, transistor, PNP, Ethernet, spring
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
Activity | IDMST |
---|---|
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 420.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Modicon M251 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 12.6 x 10.0 x 10.8 cm |