
calcActive())">
Miniature plug in relay, Harmony, 6A, 4CO, lockable test button, 48V DC
RXM4AB1ED
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

RXM4AB1ED
Miniature plug in relay, Harmony, 6A, 4CO, lockable test button, 48V DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 35.000 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 4.800 x 2.800 x 2.100 cm |