Industrial Automation and Control

3867 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 30kW, 40hp, 200...240V, IP21, UL type 1
ATV630D30M3

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 18.5kW, 25hp, 200...240V, IP21, UL type 1
ATV630D18M3

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 1.5kW, 2hp, 200...240V, IP21, UL type 1
ATV630U15M3

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 0.75kW, 1hp, 200...240V, IP21, UL type 1
ATV630U07M3

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Machine ATV320, 15 kW, 200...240 V, 3 phases, compact
ATV320D15M3C

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Machine ATV320, 11 kW, 200...240 V, 3 phases, compact
ATV320D11M3C

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Machine ATV320, 7.5 kW, 200...240 V, 3 phases, compact
ATV320U75M3C

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Machine ATV320, 5.5 kW, 200...240 V, 3 phases, compact
ATV320U55M3C

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Machine ATV320, 4 kW, 200...240 V, 3 phases, compact
ATV320U40M3C

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Machine ATV320, 1.5 kW, 200...240 V, 3 phases, compact
ATV320U15M3C

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Machine ATV320, 1.1 kW, 200...240 V, 3 phases, compact
ATV320U11M3C

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Machine ATV320, 0.55 kW, 200...240 V, 3 phases, compact
ATV320U06M3C

สินค้าหมด