variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV630, 30kW, 40hp, 200...240V, IP21, UL type 1

ATV630D30M3

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

รายละเอียดสินค้า

Activity IDVSD
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 55.0 kg
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Altivar Process ATV600
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 105.0 x 42.0 x 46.0 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, <lt/>=440V, 95A, 48V AC 50/60Hz coil
LC1D95E7

สินค้าหมด

contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, 440V, 95A, 220V AC 50/60Hz coil, screw clamp terminals
LC1D95M7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 11,770.00
THB 6,003.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V- 95A- 24V AC 50/60Hz coil
LC1D95B7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 11,770.00
THB 6,003.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- 440V- 95A- 24V DC standard coil
LC1D95BD

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 18,190.00
THB 9,277.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V- 95A- 48V DC standard coil
LC1D95ED

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- 440V- 95A- 110V AC 50/60Hz coil
LC1D95F7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 11,770.00
THB 6,003.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- 440V- 95A- 230V AC 50/60Hz coil-screw clamp terminals
LC1D95P7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V- 95A- 240V AC 50/60Hz coil
LC1D95U7

สินค้าหมด