
calcActive())">
Contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, 440V, 95A, 110V AC 50/60Hz coil
LC1D95F7
THB 11,770.00
THB 6,003.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LC1D95F7
Contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, 440V, 95A, 110V AC 50/60Hz coil
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, 440V, 95A, 110V AC 50/60Hz coil
THB 11,770.00
THB 6,003.00
คำอธิบาย
TeSys Deca contactor, 3 poles (3NO), for motor control applications up to 95A/690V AC-3/AC-3e (45kW@400V). It provides a 110V 50/60Hz AC coil, 1NO+1NC built-in auxiliary contacts, power connections by screw terminals and control by screw clamp terminals. For operating rates until 3600 cycles/hour and environments until 60°C, it procures high reliability and durability. Compact (85mm width), DIN-rail mounting or screw fixing. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LC1D95F7 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 85 x 127 mm |