
calcActive())">
variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV930, 315kW, 400...480V, without braking unit, IP00
ATV930C31N4C
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ATV930C31N4C
variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV930, 315kW, 400...480V, without braking unit, IP00
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDVSD |
---|---|
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 227.0 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony Electromechanical Relays |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 141.0 x 76.0 x 63.0 cm |