
calcActive())">
dPAC module, Modicon M251
TM251MDESE
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

TM251MDESE
dPAC module, Modicon M251
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDOL2 |
---|---|
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 367 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Modicon TM3 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 16.8 x 11.6 x 10.8 cm |