
calcActive())">
Variable speed drive, Altivar Machine ATV320, 0.18 kW, 200...240 V, 3 phases, compact
ATV320U02M3C
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ATV320U02M3C
Variable speed drive, Altivar Machine ATV320, 0.18 kW, 200...240 V, 3 phases, compact
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDVSD |
---|---|
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 971.000 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Altivar 320 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 19.000 x 18.500 x 11.500 cm |