Contactors and Protection Relays

1266 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
TeSys LE - enclosed DOL starter - 12 A - 400 V AC coil
LE1D12V7

สินค้าหมด

TeSys LE - enclosed DOL starter - 12 A - 240 V AC coil
LE1D12U7

สินค้าหมด

TeSys LE - enclosed DOL starter - 12 A - 380 V AC coil
LE1D12Q7

สินค้าหมด

TeSys LE - enclosed DOL starter - 12 A - 415 V AC coil
LE1D12N7

สินค้าหมด

TeSys LE - enclosed DOL starter - 12 A - 220 V AC coil
LE1D12M7

สินค้าหมด

TeSys LE - enclosed DOL starter - 9 A - 400 V AC coil
LE1D09V7

สินค้าหมด

TeSys LE - enclosed DOL starter - 9 A - 380 V AC coil
LE1D09Q7

สินค้าหมด

TeSys LE - enclosed DOL starter - 9 A - 220 V AC coil
LE1D09M7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 5,885.00
THB 3,001.00
Contactor breaker- TeSys Integral 63- 3P- 63A- 690VAC 50/60Hz- AC-1/AC-43- 110VAC coil
LD4LD030F

สินค้าหมด

Reversing contactor- TeSys K- 3P- AC-3 <= 440V 16A- 1NC- 24V AC coil
LC2K1601B7

สินค้าหมด

reversing Contactor- TeSys K- 3P- AC-3/AC-3e-<=440V 12A - 1NO- 48V AC coil
LC2K1210E7

สินค้าหมด

reversing Contactor- TeSys K- 3P- AC-3/AC-3e-<=440V 12A - 1NC- 220...230V AC coil
LC2K1201M7

สินค้าหมด