
calcActive())">
TeSys LE - enclosed DOL starter - 9 A - 380 V AC coil
LE1D09Q7
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LE1D09Q7
TeSys LE - enclosed DOL starter - 9 A - 380 V AC coil
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
ENCLOS 1S 09A 380V 50/60
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LE1D09Q7 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys LE |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 88 x 166 mm |