Contactors and Protection Relays

1266 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Electronic overcurrent relay- TeSys LR97D- 200 to 240VAC- 1.2 to 7A- 1C/O
LR97D07M7

สินค้าหมด

Electronic overcurrent relay- TeSys LR97D- 24VAC/DC- 1.2 to 7A- 1C/O
LR97D07B

สินค้าหมด

Electronic overcurrent relay- TeSys LR97D- 200 to 240VAC- 0.3 to 1.5A- 1C/O
LR97D015M7

สินค้าหมด

Electronic overcurrent relay- TeSys LR97D- 24VAC/DC- 0.3 to 1.5A- 1C/O
LR97D015B

สินค้าหมด

Thermal overload relay- TeSys Deca- 690VAC- 23 to 32A- 1NO+1NC- class 10A- for D25…D38- for unbalanced loads
LR3D32

สินค้าหมด

Thermal overload relay-TeSys Deca-16-24A-1NO+1NC-class 10A-lugs terminal-for unbalanced loads
LR3D226

สินค้าหมด

Thermal overload relay-TeSys Deca-12-18A-1NO+1NC-class 10A-lugs terminal-for unbalanced loads
LR3D216

สินค้าหมด

Thermal overload relay- TeSys Deca- 690VAC- 12 to 18A- 1NO+1NC- class 10A- for D18…D38 unbalanced loads
LR3D21

สินค้าหมด

Thermal overload relay-TeSys Deca-7-10A-1NO+1NC-class 10A-lugs terminal-for unbalanced loads
LR3D146

สินค้าหมด

Thermal overload relay-TeSys Deca-0.63-1A-1NO+1NC-class 10A-lugs terminal-for unbalanced loads
LR3D056

สินค้าหมด

TeSys Deca thermal overload relays-63...80A-class 20-for D80/95(3P)
LR2D3563

สินค้าหมด

TeSys Deca thermal overload relays-37...50A-class 20-for D80/95(3P)
LR2D3557

สินค้าหมด