Contactors and Protection Relays

1266 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
TeSys LG - enclosed DOL starter - 2.5...4 A - 220/230 V AC coil
LG7K06M708

สินค้าหมด

TeSys LE - enclosed DOL starter - 2.6...3.7 A - 240 V AC coil
LE1M35U710

สินค้าหมด

TeSys LE - enclosed DOL starter - 2.6...3.7 A - 230 V AC coil
LE1M35P710

สินค้าหมด

TeSys LE - enclosed DOL starter - 12...16 A - 415 V AC coil
LE1M35N722

สินค้าหมด

TeSys LE - enclosed DOL starter - 8...11.5 A - 415 V AC coil
LE1M35N716

สินค้าหมด

TeSys LE - enclosed DOL starter - 12...16 A - 220 V AC coil
LE1M35M722

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 4,472.60
THB 2,074.00
TeSys LE - enclosed DOL starter - 10...14 A - 220 V AC coil
LE1M35M721

สินค้าหมด

TeSys LE - enclosed DOL starter - 1.2...1.8 A - 220 V AC coil
LE1M35M707

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 4,119.50
THB 1,910.00
TeSys LE - enclosed DOL starter - 0.8...1.2 A - 220 V AC coil
LE1M35M706

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 4,119.50
THB 1,910.00
TeSys LE - enclosed DOL starter - 5.5...8 A - 24 V AC coil
LE1M35B714

สินค้าหมด

TeSys LE - enclosed DOL starter - 35 A - 220 V AC coil
LE1D35M7

สินค้าหมด

TeSys LE - enclosed DOL starter - 18 A - 380 V AC coil
LE1D18Q7

สินค้าหมด