
calcActive())">
TeSys LE - enclosed DOL starter - 1.2...1.8 A - 220 V AC coil
LE1M35M707
THB 4,119.50
THB 1,910.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LE1M35M707
TeSys LE - enclosed DOL starter - 1.2...1.8 A - 220 V AC coil
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
TeSys LE - enclosed DOL starter - 1.2...1.8 A - 220 V AC coil
THB 4,119.50
THB 1,910.00
คำอธิบาย
STARTER
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LE1M35M707 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys LE |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 78 x 160 mm |