Thermal overload relay,TeSys Deca,0.63-1A,1NO+1NC,class 10A,lugs terminal,for unbalanced loads
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
Thermal overload relay,TeSys Deca,0.63-1A,1NO+1NC,class 10A,lugs terminal,for unbalanced loads
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LR3D056 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys LR.D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 45 x 66 mm |