Contactors and Protection Relays

1266 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
reversing Contactor- TeSys K- 3P- AC-3/AC-3e-<=440V 6A- 1NO- 48V AC coil
LC2K0610E7

สินค้าหมด

reversing Contactor- TeSys K- 3P- AC-3/AC-3e-440V 6A- 1NO- 24V AC coil
LC2K0610B7

สินค้าหมด

reversing Contactor- TeSys K- 3P- AC-3/AC-3e-440V 6A- 1NC- 220...230VAC coil- screw clamp terminals
LC2K0601M7

สินค้าหมด

reversing Contactor- TeSys K- 3P- AC-3/AC-3e-440V 6A- 1NC- 24V AC coil- screw clamp terminals
LC2K0601B7

สินค้าหมด

Reversing contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V 80A- 110V AC 50/60Hz coil- screw clamp terminals
LC2D80F7

สินค้าหมด

Changeover Contactor- TeSys Deca- 4P(4NO)- AC-1- <=440V- 125A- 230V AC 50/60Hz coil- screw clamp terminals
LC2D80004P7

สินค้าหมด

Reversing contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3- <=440V- 65A- 220V AC 50/60Hz coil- screw clamp terminals
LC2D65AM7

สินค้าหมด

Reversing contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3- <=440V 65A-24V DC coil- screw clamp terminals
LC2D65ABD

สินค้าหมด

Reversing contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3- <=440V- 50A- 48V AC 50/60Hz coil- screw clamp terminals
LC2D50AE7

สินค้าหมด

Reversing contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3- <=440V- 32A- 220V AC 50/60Hz coil- screw clamp terminals
LC2D32M7

สินค้าหมด

Reversing contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3- <=440V 32A- 120V AC 50/60Hz coil- screw clamp terminals
LC2D32G7

สินค้าหมด

Reversing contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)-AC-3- <=440V 25A-110V AC 50/60Hz coil- screw clamp terminals
LC2D25F7

สินค้าหมด