Reversing contactor, TeSys Deca, 3P(3NO),AC-3, <=440V 25A,110V AC 50/60Hz coil, screw clamp terminals
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
Reversing contactor, TeSys Deca, 3P(3NO),AC-3, <=440V 25A,110V AC 50/60Hz coil, screw clamp terminals
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LC2D25F7 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 90 x 85 mm |