Contactors and Protection Relays

1266 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Reversing contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3- <=440V- 25A- 48V AC 50/60Hz coil- screw clamp terminals
LC2D25E7

สินค้าหมด

Reversing contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3- <=440V 18A- 120V AC 50/60Hz coil- screw clamp terminals
LC2D18G7

สินค้าหมด

Reversing contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3- <=440V- 18A- 48V AC 50/60Hz coil- screw clamp terminals
LC2D18E7

สินค้าหมด

Reversing contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)-AC-3- <=440V 18A-24V AC 50/60Hz coil- screw clamp terminals
LC2D18B7

สินค้าหมด

Reversing contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)-AC-3- <=440V 12A-220V AC 50/60Hz coil- screw clamp terminals
LC2D12M7

สินค้าหมด

Reversing contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3- <=440V- 12A- 110V AC 50/60Hz coil- screw clamp terminals
LC2D12F7

สินค้าหมด

Reversing contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3- <=440V- 12A- 48V AC 50/60Hz coil- screw clamp terminals
LC2D12E7

สินค้าหมด

Reversing contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3- <=440V- 12A- 24V DC coil- with mechanical and electrical interlocking- screw clamp terminals
LC2D12BDV

สินค้าหมด

Reversing contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)-AC-3- <=440V 12A-24V AC 50/60Hz coil- screw clamp terminals
LC2D12B7

สินค้าหมด

Reversing contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3- <=440V 115A- 220V AC 50/60Hz coil- screw clamp terminals
LC2D115M7

สินค้าหมด

changeover contactor- TeSys Deca- 4P(4NO)- AC-1- <=440V 200A- 230V AC coil
LC2D115004P7

สินค้าหมด

Reversing contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3- <=440V- 9A- 230V AC 50/60Hz coil- screw clamp terminals
LC2D09P7

สินค้าหมด