calcActive())">
Contactor breaker, TeSys Integral 63, 3P, 63A, 690VAC 50/60Hz, AC-1/AC-43, 110VAC coil
LD4LD030F
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LD4LD030F
Contactor breaker, TeSys Integral 63, 3P, 63A, 690VAC 50/60Hz, AC-1/AC-43, 110VAC coil
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
CONTACTOR BREAKER 63
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LD4LD030F |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys Integral 18, 32, 63 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 90 x 243 mm |