
calcActive())">
TeSys LE - enclosed DOL starter - 9 A - 220 V AC coil
LE1D09M7
THB 5,885.00
THB 3,001.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LE1D09M7
TeSys LE - enclosed DOL starter - 9 A - 220 V AC coil
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
TeSys LE - enclosed DOL starter - 9 A - 220 V AC coil
THB 5,885.00
THB 3,001.00
คำอธิบาย
TeSys Control Enclosed Starters: 1-way rotation control of 3-phase motor, ON/OFF by green & red pushbuttons, including 1 pre-wired LC1D contactor and 2 Harmony XB5 pushbuttons The including LC1D contactor, 3 poles (3NO), for motor control applications up to 9A/690V AC-3/3e (4kW@400V),220V 50/60Hz AC control circuit, connection by screw terminals. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium product (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LE1D09M7 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys LE |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 88 x 166 mm |