reversing Contactor, TeSys K, 3P, AC-3/AC-3e,<=440V 12A , 1NC, 220...230V AC coil
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
reversing Contactor, TeSys K, 3P, AC-3/AC-3e,<=440V 12A , 1NC, 220...230V AC coil
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LC2K1201M7 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys k |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 90 x 58 mm |