TeSys LE - enclosed DOL starter - 9 A - 400 V AC coil

LE1D09V7

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys enclosed starter with contactor, 3 poles, Ithe 9A 690V, for non-reversing motor applications up to 4kW@400V AC-3. Polycarbonate enclosure providing IP65 / IK07 protection, equipped with a green pushbutton Start (I) and a red pushbutton Stop/Reset (O). It includes a contactor LC1D with a control circuit 400V 50/60Hz. To operate, it must be fitted with a thermal overload relay LRD02-LRD14 depending on the motor power (to be ordered separately). Surface mounting enclosure with screw fixing, 2 knock-outs for cable glands on top and bottom. It conforms to IEC 60947-4-1, Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LE1D09V7
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys LE
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 88 x 166 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

TeSys Deca thermal overload relays - 0.63...1 A - class 10A
LRD05

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,605.00
THB 819.00
Pushs button reset for 17...120mm actuation distance- Harmony XB5- plastic- flush- blue- 22mm- marked R
XB5AA86102

สินค้าหมด

Manual overload reset push button- Harmony XB5- red projecting- 22mm- for 17...120 mm actuation distance
XB5AL84101

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 9A- 400VAC 50/60Hz coil
LC1D09V7

สินค้าหมด