Sensors and RFID System

1000 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Coded magnetic switch- Telemecanique Safety switches XCS- XCSDMP- 2 NC- staggered- M12 0.15 m
XCSDMP791L01M12

สินค้าหมด

Safety switch- Telemecanique Safety switches XCS- plastic XCSLE- 4NC+2 NO- slow break- 3 entries tapped M20- 24 V
XCSLE3737312

สินค้าหมด

Wireless limit switch- Limit switches XC Standard- XCMW- steel roller lever
XCMW116

สินค้าหมด

Inductive proximity sensors XS- Rotation monitoring- M30- Sn10mm- 6...150c/mn- 24...240VAC/DC- cable 10 m
XSAV11801L10

สินค้าหมด

Snap limit switch- 9007- 600 V 10amp cb special +optio
9007CB34S1

สินค้าหมด

Electronic pressure sensors- Pressure sensors XM- XMLR 100 bar- G 1/4- 24 VDC- 4...20 mA- PNP- M12
XMLR100M1P25

สินค้าหมด

Pre wired connectors XZ- straight female- M12- 4 pins- cable PUR 10 m
XZCP1141L10

สินค้าหมด

Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C- turnbuckle M6- for XY2C
XY2CZ402

สินค้าหมด

Limit switch- Limit switches XC Standard- XCR- metal stay put T rods lever square rod 6 mm- 2X(1NC+NO)
XCRF57

สินค้าหมด

Limit switch lever- Limit switches XC Standard- XCRT- zinc plated steel with drum
XCRZ901

สินค้าหมด

Pre wired connectors XZ- straight female- M12- 8 pins- cable PUR 2 m
XZCP29P12L2

สินค้าหมด

inductive sensor XS1 M18- PNP NO+NC- Flush- Sn8mm- 12..24VDC- cable 2 m
XS118B3PCL2

สินค้าหมด