Sensors and RFID System

1000 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Safety switch- Telemecanique Safety switches XCS- plastic XCSPA- 1 NC + 1 NO- slow break- 1 entry tapped M16
XCSPA592

สินค้าหมด

Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C- red galvanised cable- Ø 3.2 mm- L 15.5 m- for XY2C
XY2CZ3015

สินค้าหมด

Telemecanique Safety switches XCS- additional coded magnet- for coded magnetic switch XCSDMC
XCSZC1

สินค้าหมด

Inductive proximity sensors XS- inductive sensor XS5 M8- L51mm- stainless- Sn1.5 mm- 12...48 VDC- cable 2 m
XS508BLPAL2

สินค้าหมด

Inductive proximity sensors XS- inductive sensor XS6 M18- L62mm- brass- Sn8mm- 24...240VAC/DC- term. 0.15 m
XS618B1MAL01B

สินค้าหมด

Coded magnetic switch- Telemecanique Safety switches XCS- XCSDMP- 1 NC + 2 NO- 1 NO staggered- 5 m
XCSDMP5005

สินค้าหมด

Telemecanique Safety switches XCS- actuator with wide fixing- length 40 mm- for plastic switch
XCSZ12

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- XU5- diffuse- Sn 0.4 m- 24...240VAC/DC- 1/2"
XU5M18MA230K

สินค้าหมด

Coded magnetic switch- Telemecanique Safety switches XCS- XCSDMP- 2 NC + 1 NO- 1 NC staggered- 10 m
XCSDMP70010

สินค้าหมด

inductive sensor XS2 M30- L68mm- brass- Sn15mm- 12..24VDC- M12
XS230BLNAM12

สินค้าหมด

Coded magnetic switch- Telemecanique Safety switches XCS- XCSDMR- 1 NC + 1 NO- staggered- M12 0.15 m
XCSDMR590L01M12

สินค้าหมด

Limit switch-  XC Standard- XCKJ- steel roller lever- 1C/O- snap action- M20
XCKJ110513H29

สินค้าหมด