Sensors and RFID System

1000 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Limit switch, 9007, 600 V 10amp c +options
9007CR53E

สินค้าหมด

Safety switch- Telemecanique Safety switches XCS- plastic XCSPA- 1 NC + 1 NO- snap action- 1 entry tapped Pg 11
XCSPA591

สินค้าหมด

Safety switch- Telemecanique Safety switches XCS- XCSL- AC/DC- 50/60 Hz- key operated turret head
XCSL562B1

สินค้าหมด

Coded magnetic switch- Telemecanique Safety switches XCS- XCSDMR- 2 NC- staggered- M12 0.15 m
XCSDMR790L01M12

สินค้าหมด

Pilot light- Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C- orange XY2C- incandescent- clear- screw base- 24 V
XY2CZ0024

สินค้าหมด

Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C- red galvanised cable- Ø 5 mm- L 50.5 m- for XY2C
XY2CZ105

สินค้าหมด

Coded magnetic switch- Telemecanique Safety switches XCS- XCSDMP- 2 NC- staggered- M12 0.15 m
XCSDMP790L01M12

สินค้าหมด

Latching emergency stop rope pull switch- Telemecanique rope pull switches XY2C- LH side- 2NC+2NO- pilot light 130 V
XY2CE2A296

สินค้าหมด

Inductive proximity sensors XS- inductive sensor XS4 M8- L33mm- PPS- Sn2.5 mm- 12...48 VDC- cable CEI2022II 5m
XS4P08PA370E1

สินค้าหมด

Safety switch- Telemecanique Safety switches XCS- metal XCSE- 2NC+1 NO- slow break- 2 entries tapped Pg 13- 24 V
XCSE7311

สินค้าหมด

Coded magnetic switch- Telemecanique Safety switches XCS- XCSDMP- 2 NC + 1 NO- 1 NC staggered- 2 m
XCSDMP7002

สินค้าหมด

Safety switch- Telemecanique Safety switches XCS- plastic XCSTE- 1NC + 1 NO- slow break- 1 entry tapped M16- 24 V
XCSTE5312

สินค้าหมด