Sensors and RFID System

1000 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Limit switch head, Limit switches XC Standard, ZCKD, thermoplastic roller lever variable length
ZCKD41

สินค้าหมด

Limit switch head, Limit switches XC Standard, ZCKD, thermoplastic roller lever plunger horizontal direction
ZCKD21

สินค้าหมด

Limit switch head, Limit switches XC Standard, ZCKD, thermoplastic roller lever
ZCKD15

สินค้าหมด

Limit switch head, Limit switches XC Standard, ZCKD, metal end plunger
ZCKD10

สินค้าหมด

Limit switch head, Limit switches XC Standard, ZCKD, spring rod lever
ZCKD08

สินค้าหมด

Limit switch head, Limit switches XC Standard, ZCKD, steel roller plunger
ZCKD02

สินค้าหมด

Limit switch head, Limit switches XC Standard, ZCE, steel roller plunger
ZCE02

สินค้าหมด

Limit switch head, Limit switches XC Standard, ZC2J, without lever spring return left and right actuation
ZC2JE04

สินค้าหมด

Limit switch body, Limit switches XC Standard, ZC2J, fixed, without display, 2C/O
ZC2JC4

สินค้าหมด

Latching emergency stop rope pull switch, Telemecanique rope pull switches XY2C, e XY2CH, 1NC+1 NO, booted pushbutton
XY2CH13250

สินค้าหมด

Inductive proximity sensors XS, Rotation monitoring, M30, Sn10mm, 6...150c/mn, 12...48 VDC, cable 2 m
XSAV11373

สินค้าหมด

Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS8 40x40x15, PBT, Sn25mm, 12...24 VDC, cable 10 m
XS8C1A1PAL10

สินค้าหมด