Sensors and RFID System

1000 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS6 M30, L62mm, brass, Sn15mm, 12...48 VDC, cable 2 m
XS630B1PAL2

สินค้าหมด

Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS6 M18, L62mm, brass, Sn8mm, 12...48 VDC, cable 2 m
XS618B1PAL2

สินค้าหมด

Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS6 M18, L62mm, brass, Sn8mm, 24...240VAC/DC, cable 2 m
XS618B1MAL2

สินค้าหมด

Pressure sensors XM, Pressure sensor switch, 12 Bar G 1/4 femal
XMPA12B2144C243

สินค้าหมด

Limit switch contact block, Limit switches XC Standard, 1NC+1 NO, snap action
XE2SP2151

สินค้าหมด

Coded magnetic switch, Telemecanique Safety switches XCS, XCSDMC, 1 NC + 1 NO, staggered, 2 m
XCSDMC5902

สินค้าหมด

Limit switch, Limit switches XC Standard, XCMD, steel roller plunger, 1NC+1 NO, snap, 1 m
XCMD2102L1

สินค้าหมด

Limit switch, Limit switches XC Standard, XCKVR, reverse head stay put crossed rods, 2x(2 NC), slow, M20
XCKVR54D2H29

สินค้าหมด

Limit switch, Limit switches XC Standard, XCKP, thermoplastic roller lever, 1NC+1 NO, snap, M16
XCKP2118P16

สินค้าหมด

Limit switch, Limit switches XC Standard, XCKP, steel roller plunger, 1NC+1 NO, snap, M16
XCKP2102P16

สินค้าหมด

Limit switch, Limit switches XC Standard, XCKN, thermoplastic roller lever, 1NC+1 NO, slow, M20
XCKN2518P20

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 872.00
THB 576.00
Limit switch, Limit switches XC Standard, XCKMR, stay put crossed rods lever 6 mm, 2x(2 NC), slow, Pg13
XCKMR54D1

สินค้าหมด