
calcActive())">
Limit switch, Limit switches XC Standard, XCKMR, stay put crossed rods lever 6 mm, 2x(2 NC), slow, Pg13
XCKMR54D1
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XCKMR54D1
Limit switch, Limit switches XC Standard, XCKMR, stay put crossed rods lever 6 mm, 2x(2 NC), slow, Pg13
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is part of the XC Special range, an offer of limit switches. The limit switch is a device that converts a mechanical motion into an electrical control signal. It has 2 x (2 normally closed), slow-break, staggered contacts with positive opening operation. It is a safety switch with a rated operational current of 3A at 240V, 0.55A at 125V and a conventional enclosed thermal current of 10A. It is furnished with screw clamp terminals for electrical connection. It is an IP66 and IK07 rated product. It offers long mechanical life with a mechanical durability of about 2 million operating cycles. This rotary head limit switch has a fixed type body which is made of Zamak. Its dimensions are 200mm (width) x 59mm (depth) x 118mm (height) and weighs 0.55kg. It is suitable for hoisting handling, mining minerals metals and all others strong environmental constraints (foundry, welding automotive industries) applications etc. This product is certified by UL, CSA, CE and CCC. It complies with UL 508, EN/IEC 60947-5-1 and CSA C22.2 No 14 standards. Complete unit with 3 cable entries and positive opening contacts, one per position. This special limit switch is dedicated to severe environments and heavy duty service.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XCKMR54D1 |
ประเภทสินค้า | limit switch |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 725.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XC Special |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 13 x 11 x 23 cm |