
calcActive())">
Limit switch head, Limit switches XC Standard, ZCKD, thermoplastic roller lever variable length
ZCKD41
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZCKD41
Limit switch head, Limit switches XC Standard, ZCKD, thermoplastic roller lever variable length
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is part of the XC Standard range, an offer of limit switches. This limit switch head provides switch actuation by 30° cam without positive opening operation. The thermoplastic spring return roller lever (adjustable variable length) supports lateral approach in 2 directions. The movement of operating head is rotary. It is intended for all industrial machine application such as packaging, materials handling, conveying, machining, food and beverage, service sector, etc. It is compatible with XCKS, XCKL and XCKM limit switches. It is associated with ZCKSD35H29, ZCKM1H7, ZCKL1H7, ZCKS8, ZCKS9H29, ZCKSD31, ZCKS8H29, ZCKLD31H7, ZCKM6H29, ZCKS7H29, ZCKS7, ZCKLD37H7, ZCKM7H29, ZCKMD31H29, ZCKS2 and ZCKM6 heads. European standard products (EN 50047) have positive opening contacts, even in snap action versions which allow use in safety applications.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZCKD41 |
ประเภทสินค้า | limit switch head |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 93 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XC Standard |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 3.5 x 6.4 x 9.9 cm |