Sensors and RFID System

1000 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Limit switch-  XC Standard- XCKJ- thermoplastic round rod lever 6 mm- 1NC+1 NO- slow- M20
XCKJ50559H29

สินค้าหมด

Safety switch- Telemecanique Safety switches XCS- metal XCSLF- 2 NC+2 NO- slow break- 3 entries tapped M20- 24 V
XCSLF2525312

สินค้าหมด

Limit switch-  XC Standard- XCKJ- thermoplastic round rod lever 6 mm- 1NC+1 NO- slow- Pg13
XCKJ50559

สินค้าหมด

Latching emergency stop rope pull switch- Telemecanique rope pull switches XY2C- RH side- 2NC+2 NO- pilot light 230 V
XY2CE1A296H7

สินค้าหมด

Coded magnetic switch- Telemecanique Safety switches XCS- XCSDMP- 1 NC + 2 NO- 1 NO staggered- M12 0.15 m
XCSDMP501L01M12

สินค้าหมด

Safety limit switch- Telemecanique Safety switches XCS- XCSM- metal- roller plunger- 2 NC + 2 NO- cable 1 m
XCSM4102L1

สินค้าหมด

Latching emergency stop rope pull switch- Telemecanique rope pull switches XY2C- e XY2CH- 1NC+1 NO- booted pushbutton
XY2CH13250H7

สินค้าหมด

Inductive proximity sensors XS- inductive sensor XSD 80x80x40- plastic- Sn60mm- 24...240 VAC- terminals
XSDA600519H7

สินค้าหมด

Latching emergency stop rope pull switch- Telemecanique rope pull switches XY2C- e XY2CE- RH side -1NC+1 NO- booted pushbutton
XY2CE1A250

สินค้าหมด

Electronic tag- Radio frequency identification XG- RFID 13.56 MHz- disc Ø 50 x 3- 112 Bytes
XGHB520246

สินค้าหมด

Wireless pack- Limit switches XC Standard- limit switch XCMW- of XCMW102 + receiver 2 relays
XCMWD02

สินค้าหมด

Safety switch- Telemecanique Safety switches XCS- metal XCSA- 3 NC- slow break- 1 entry tapped M20
XCSA802

สินค้าหมด