
calcActive())">
Safety limit switch, Telemecanique Safety switches XCS, XCSM, metal, roller plunger, 2 NC + 2 NO, cable 1 m
XCSM4102L1
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XCSM4102L1
Safety limit switch, Telemecanique Safety switches XCS, XCSM, metal, roller plunger, 2 NC + 2 NO, cable 1 m
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This XCSM Miniature Safety Limit Switch has a roller plunger, a Zamak body and head and a 1 meter pre-cabled. It has 2 normally open and 2 normally closed snap action contacts. Its B10D reliability data is 50 000 000. It has IK06 impact resistance and IP66 / IP67 / IP68 degree of protection, makes it ideal for heavy duty use in harsh conditions. It also complies with EN/ISO 14119, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14 standards. When associated and correctly connected to an appropriate safety control unit, it conforms to Category 4, performance level PL e, SIL 3 as described in EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XCSM4102L1 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Preventa XCS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 30 x 0 mm |