Sensors and RFID System

1000 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Limit switch- Limit switches XC Standard- XCKP- thermoplastic roller lever- 1NC+1 NO- slow- Pg11
XCKP2518G11

สินค้าหมด

Safety light curtain type 4- Telemecanique Safety light curtains XUSL- XUSL Finger protection- Std sensing range- Hp = 160 mm- R=14 mm
XUSL4E14F016N

สินค้าหมด

Telemecanique Safety switches XCS- pivoting actuator- for metal switch
XCSZ03

สินค้าหมด

Coded magnetic switch- Telemecanique Safety switches XCS- XCSDMP- 1 NC + 1 NO- staggered- 2 m
XCSDMP5902

สินค้าหมด

Inductive proximity sensors XS- inductive sensor XS8 40x40x117- PBT- Sn20 mm- 12...48 VDC- terminals
XS8C4A2PCP20

สินค้าหมด

Electronic pressure sensors- Pressure sensors XM- XMLR -1 bar- G 1/4- 24 VDC- 0...10 V- PNP- M12
XMLRM01G1P75

สินค้าหมด

Coded magnetic switch- Telemecanique Safety switches XCS- XCSDMP- 2 NC + 1 NO- 1 NC staggered- 5 m
XCSDMP7005

สินค้าหมด

Telemecanique Safety switches XCS- additional coded magnet- for coded magnetic switch XCSDMP
XCSZP1

สินค้าหมด

Coded magnetic switch- Telemecanique Safety switches XCS- XCSDMC- 2 NC- staggered- 5 m
XCSDMC7905

สินค้าหมด

Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C- swivelling cable support- for XY2C
XY2CZ602

สินค้าหมด

Inductive proximity sensors XS- inductive sensor XS6 M18- L72mm- brass- Sn12mm- 12...48 VDC- M12
XS618B4PAM12

สินค้าหมด

Safety switch- Telemecanique Safety switches XCS- metal XCSA- 2 NC + 1 NO- slow break- 1 entry tapped M20
XCSA712

สินค้าหมด