
calcActive())">
Coded magnetic switch, Telemecanique Safety switches XCS, XCSDMC, 2 NC, staggered, 5 m
XCSDMC7905
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XCSDMC7905
Coded magnetic switch, Telemecanique Safety switches XCS, XCSDMC, 2 NC, staggered, 5 m
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
The Preventa XCS range is an offer of safety switches. They are designed for controlling the safe opening and interlocking of guards and covers. This coded magnetic switch is dedicated to detection without contact. 3 approach directions. It features a rectangular plastic boby, and 5m long pre-cable electrical connection . It has 2 NC staggered contacts. It can reach category 4 Safety Level with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/ISO 13849-1. It can reach PL equal e with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/ISO 13849-1 It can reach SIL 3, with the appropriate monitoring system and correctly wired, conforming to EN/IEC 61508.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XCSDMC7905 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Preventa XCS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 16 x 51 mm |