
calcActive())">
Telemecanique Safety switches XCS, actuator with wide fixing, length 40 mm, for plastic switch
XCSZ12
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XCSZ12
Telemecanique Safety switches XCS, actuator with wide fixing, length 40 mm, for plastic switch
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Actuator with wide fixing is for use with plastic key operated safety switch. This actuator is designed to complete a guard door safety switch mechanism. It has a length of 40mm, and it is compatible with XCSPA, XCSTA, XCSTE.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XCSZ12 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Preventa XCS |