
calcActive())">
Snap limit switch, 9007, 600 V 10amp cb special +optio
9007CB34S1
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

9007CB34S1
Snap limit switch, 9007, 600 V 10amp cb special +optio
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
SNAP SWITCH 600V 10AMP CB SPECIAL
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 9007CB34S1 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Class 9998 & 9999 Control Accessories |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 0.95 x 2.5 in |