
calcActive())">
Pre wired connectors XZ, straight female, M12, 8 pins, cable PUR 2 m
XZCP29P12L2
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XZCP29P12L2
Pre wired connectors XZ, straight female, M12, 8 pins, cable PUR 2 m
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This XZ Connection Cable has a straight 8-pin M12 connectors with a 2 meter PUR cable connection with bare end flying leads. It has a nickel plated brass enclosure with IP65 / IP67 / IP69K degree of protection, makes it ideal for heavy duty use in harsh conditions. It is compatible with XCSR standalone RFID safety switches. It is designed to be used in static condition at a temperature from -40°C to +90°C.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XZCP29P12L2 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XU |