
calcActive())">
Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C, turnbuckle M6, for XY2C
XY2CZ402
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XY2CZ402
Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C, turnbuckle M6, for XY2C
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is part of the XY2C range, an offer of emergency stop rope pull switches. This M6 turnbuckle is an accessory for rope pull switches. It comes with an M6 x 60mm locknut. Its dimensions are 60mm (Length) and weighs 0.06kg. It is intended for all machine applications like woodworking machines, shears, conveyor systems, printing machines, textile machines, rolling mills, test laboratories, paint shops, surface treatment works, etc. It is compatible with XY2CJ and XY2CE emergency stop rope pull switches.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XY2CZ402 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Preventa XY2C |