Sensors and RFID System

1000 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Latching emergency stop rope pull switch- Telemecanique rope pull switches XY2C- simple reset by flush push button
XY2CE5A296

สินค้าหมด

Safety switch- Telemecanique Safety switches XCS- metal XCSA- 2 NC + 1 NO- slow break- 1 entry tapped Pg 13
XCSA711

สินค้าหมด

Coded magnetic switch- Telemecanique Safety switches XCS- XCSDMC- 2 NC- staggered- 2 m
XCSDMC7912

สินค้าหมด

Ultrasonic sensors XX- ultrasonic sensor cylindrical M18- Sn 0.5 m- NO- M12 connector
XX518A3PAM12

สินค้าหมด

Pre cabled connection- Limit switches XC Standard- ZCMC- 2 Poles- PvR- 5 m
ZCMC25L5

สินค้าหมด

Safety switch- Telemecanique Safety switches XCS- plastic XCSTA- 1 NC + 2 NO- slow break- 2 entries tapped M16
XCSTA592

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- ultrasonic sensor label fork 60x3- 12...24 V DC- PNP/NPN NO/NC connect M8
XUVU06M3KSNM8

สินค้าหมด

Latching emergency stop rope pull switch- Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C- e XY2CH- 2NC+1 NO- booted pushbutton
XY2CH13290

สินค้าหมด

Head for simple rope pull switch- Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C- XY2Cd11 cable sw 240 VAC 10 A
XY2CD01

สินค้าหมด

Inductive proximity sensors XS- inductive sensor XS6 M30- L66mm- brass- Sn22mm- 24...240VAC/DC- cable 2 m
XS630B4MAL2

สินค้าหมด

Inductive proximity sensors XS- inductive sensor XS2 M18- L60mm- PPS- Sn12mm- 12...48 VDC- cable 2 m
XS218AAPAL2

สินค้าหมด

Safety switch- Telemecanique Safety switches XCS- limit for application- XCS TE- operating key- 1 NC + 1 NO
XCSTE5342

สินค้าหมด