
calcActive())">
Ultrasonic sensors XX, ultrasonic sensor cylindrical M18, Sn 0.5 m, NO, M12 connector
XX518A3PAM12
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XX518A3PAM12
Ultrasonic sensors XX, ultrasonic sensor cylindrical M18, Sn 0.5 m, NO, M12 connector
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This cylindrical (diffuse system) ultrasonic sensor has a VALOX case. It has a supply voltage of 12V to 24V DC. This general purpose cylindrical ultrasonic sensor, is mountable directly on a surface or bracket, thanks to its outer thread and twin nuts. VALOX® PBT high strength case makes it ideal for high temperature environments. Multi-LED display allows to identify status of the sensor, to facilitate setup and troubleshooting. IP67 protection makes this product ready for the harshest environments. It can operate in very cold (-20°C) and hot environments (+65°C). It has a standard M12 connector, compatible with all existing market sensor cabling. It is IEC 60947-5-2 compliant.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XX518A3PAM12 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XX |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 18 x 18 mm |