
calcActive())">
Coded magnetic switch, Telemecanique Safety switches XCS, XCSDMC, 2 NC, staggered, 2 m
XCSDMC7912
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XCSDMC7912
Coded magnetic switch, Telemecanique Safety switches XCS, XCSDMC, 2 NC, staggered, 2 m
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This XCSDMC Coded Magnetic Safety Switch is designed for use as a safety interlock switch for guard door or protective casings monitoring and position detection on machines with low inertia. It has 2 normally closed staggered contacts in presence of magnet + one Led. It has a compact rectangular design with a 2 meter with PVC cable connection, allowing for flexible installation. Its B10D reliability data is 50 000 000. Its IP66 / IP67 degree of protection makes it ideal for heavy duty use in harsh conditions. It also complies with EN/ISO 14119, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14 standards. When associated and correctly connected to an appropriate safety control unit, it conforms to category 4, performance level PL e, SIL 3 as described in EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XCSDMC7912 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Preventa XCS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 16 x 51 mm |