
calcActive())">
Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS2 M18, L60mm, PPS, Sn12mm, 12...48 VDC, cable 2 m
XS218AAPAL2
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XS218AAPAL2
Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS2 M18, L60mm, PPS, Sn12mm, 12...48 VDC, cable 2 m
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
The XS range is an offer of inductive proximity sensors for the detection, without physical contact, of metal objects. The advantages of inductive detection are numerous, no physical contact with the object to be detected. Thus avoiding wear and enabling detection of fragile or freshly painted objects. This sensor is part od the food and beverage processing series. It is a cylindrical, non flush mountable sensor. Diameter 18mm, threaded M18 x 1. It features a plastic cylindrical boby and a 2m long cable. It has a sensing distance of 12mm. Three-wire, DC supply, 12V to 48V, NO function, PNP solid-state output .
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XS218AAPAL2 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Osisense XS & XT |