Sensors and RFID System

1000 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Dual emergency stop rope pull switch- Telemecanique rope pull switches XY2C- e 2x(1NC+1NO)- 1/2" NPT- boot. pb- pilot light
XY2CEDA296H7

สินค้าหมด

Telemecanique Safety switches XCS- pivoting actuator- for plastic switch
XCSZ13

สินค้าหมด

Fixing bracket- Photoelectric sensors XU- accessory for sensor- XUK- metal- for XUL substitution
XUZASK003

สินค้าหมด

Pre wired connectors XZ- elbowed female- M12- 4 pins- cable PVC 2 m
XZCPV1241L2

สินค้าหมด

Inductive proximity sensors XS- inductive sensor XS5 M8- L33mm- stainless- Sn1.5 mm- 12...24 VDC- pigtail M8
XS508B1PBP01SAQ

สินค้าหมด

Safety switch- Telemecanique Safety switches XCS- plastic XCSTE- 1NC+1 NO- slow break- 2 entries tapped Pg 11- 24 V
XCSTE5311

สินค้าหมด

Safety switch- Telemecanique Safety switches XCS- plastic XCSPA- 1 NC + 1 NO- slow break- 1 entry tapped 1/2" NPT
XCSPA593

สินค้าหมด

Electronic tag- Radio frequency identification XG- set of badges for setup of the standalone reader
XGSZCNFAC

สินค้าหมด

Latching emergency stop trip wire switch- Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C- rope pull e XY2CE- RH side -2NC- booted pushbutton
XY2CE1A270EX

สินค้าหมด

Safety limit switch- Telemecanique Safety switches XCS- XCSM- metal- roller plunger- 2 NC + 1 NO- cable 5 m
XCSM3902L5

สินค้าหมด

Safety light curtain type 4- Telemecanique Safety light curtains XUSL- XUSL Body protection- Std sensing range- 3 Beams- Hp = 810 mm
XUSL4E3BB081N

สินค้าหมด

Coded magnetic switch- Telemecanique Safety switches XCS- XCSDMP- 1 NC + 2 NO- 1 NO staggered- 2 m
XCSDMP5002

สินค้าหมด