Sensors and RFID System

1000 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Latching emergency stop rope pull switch- Telemecanique rope pull switches XY2C- simple reset by flush push button
XY2CE2C290

สินค้าหมด

Latching emergency stop rope pull switch- Telemecanique rope pull switches XY2C- e XY2CJ- straight- 1NC+1 NO- Pg13.5
XY2CJS15

สินค้าหมด

Rotation monitoring for hazardous area dust- M30- Sn10mm- 120...3000c/mn- NC- cable 2 m
XSAV12373EX

สินค้าหมด

inductive sensor XS1 M30- L57mm- brass- Sn10mm- 12..24VDC- cable 2m
XS130BLPAL2

สินค้าหมด

Limit switch- Limit switches XC Standard- XCMN- steel roller plunger- 1NC+1 NO- snap- 3 m
XCMN2102L3

สินค้าหมด

Latching emergency stop rope pull switch- Telemecanique rope pull switches XY2C- e XY2CE- LH side -1NC+1 NO- booted pushbutton
XY2CE2A250

สินค้าหมด

Pre wired connectors XZ- elbowed female- M12- 3 pins- cable PUR 10 m
XZCP2540L10

สินค้าหมด

Inductive proximity sensors XS- inductive sensor XS7 40x40x117- PBT- Sn15 mm- 24...240VAC/DC- terminals
XS7C4A1MPN12

สินค้าหมด

Inductive proximity sensors XS- inductive sensor XS5 M18- L39mm- brass- Sn5mm- 12...24 VDC- cable 5 m
XS518B1PAL5

สินค้าหมด

Inductive proximity sensors XS- inductive sensor XS5 M18- L62mm- brass- Sn5mm- 24...240VAC/DC- cable 2 m
XS518B1MBL2

สินค้าหมด

inductive sensor XS1 Ø6.5- L42.5mm- stainless- Sn2.5mm- 12..24VDC- M8
XS106B3PBM8

สินค้าหมด

Limit switch contact block- Limit switches XC Standard- 1NC+1 NO- slow break- break before make
XE2NP2151

สินค้าหมด