Sensors and RFID System

1000 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Limit switch body- Limit switches XC Standard- ZCKJ- fixed- w/o display- 1NC+1 NO- snap action- 1/2"NPT
ZCKJ1H7

สินค้าหมด

Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C- pulley bracket- for XY2CH XY2CE
XY2CZ705

สินค้าหมด

Electronic pressure sensors- Pressure sensors XM- vacuum transmitter -1 bar- 4...20 mA- G1/4 A male- FPM- DIN
XMLPM00GC21F

สินค้าหมด

Telemecanique Safety switches XCS- latch for sliding doors- for metal switch
XCSZ05

สินค้าหมด

Safety switch- Telemecanique Safety switches XCS- plastic XCSTA- 2 NC + 1 NO- slow break- 2 entries tappedM16
XCSTA792

สินค้าหมด

Guard switch- Telemecanique Safety switches XCS- XCSPL- straight lever- to right or to left- 1NC+1 NO- M16
XCSPL562

สินค้าหมด

Coded magnetic switch- Telemecanique Safety switches XCS- XCSDMR- 1 NC + 1 NO- staggered- 2 m
XCSDMR5902

สินค้าหมด

Safety switch- Telemecanique Safety switches XCS- metal XCSA- 2 NC + 1 NO- slow break- 1 entry tapped M20
XCSA702

สินค้าหมด

inductive sensor XS1 M18- L53mm- brass- Sn5mm- 12..24VDC- cable 2m
XS118BLNAL2

สินค้าหมด

Inductive proximity sensors XS- inductive sensor XS6 M12- L66mm- brass- Sn7mm- 12...48 VDC- M12
XS612B4PBM12

สินค้าหมด

Limit switch- Limit switches XC Standard- XCKD- roller lever plunger- 2NC + NO- ATEX/IECEx
XCKD3921P16EX

สินค้าหมด

Pilot light- Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C- orange XY2C- incandescent- clear- screw base- 230 V
XY2CZ0230

สินค้าหมด