
calcActive())">
Guard switch, Telemecanique Safety switches XCS, XCSPL, straight lever, to right or to left, 1NC+1 NO, M16
XCSPL562
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XCSPL562
Guard switch, Telemecanique Safety switches XCS, XCSPL, straight lever, to right or to left, 1NC+1 NO, M16
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This XCSPL Safety Limit Switch has a stainless steel turret head rotary straight lever with an operation contact to the right or to the left, a double insulated plastic enclosure and a M16 cable gland entry. It has 1 normally open and 1 normally closed break-before-make (slow break) contacts. Its B10D reliability data is 5 000 000. Its IP67 degree of protection makes it ideal for heavy duty use in harsh conditions. It also complies with EN/ISO 14119, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, UL 508, CSA C22.2 No 14 standards. When associated and correctly connected to an appropriate safety control unit, it conforms to Category 4, performance level PL e, SIL 3 as described in EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XCSPL562 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Preventa XCS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 103 x 0 mm |