
calcActive())">
Pilot light, Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C, orange XY2C, incandescent, clear, screw base, 230 V
XY2CZ0230
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XY2CZ0230
Pilot light, Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C, orange XY2C, incandescent, clear, screw base, 230 V
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
PILOT LIGHT 230V
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XY2CZ0230 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Preventa XY2C |